DEVIrail™, Bijelo, Napon napajanja[V] AC: 230, 40 W
98804941
Application: Other heating
98804941
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja vanjskog omotača | Bijelo |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| Dubina [mm] | 600 mm |
| Dubina paketa [mm] | 600 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 40 W |
| Material Description | TOWELRAIL WHITE 40W 230V S-MODEL |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | DEVIrail H40H Bijelo 40W 230V |
| Opis proizvoda | DEVIrail™ |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Other heating |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina paketa [mm] | 450 mm |
| Skupina proizvoda | Ostali proizvodi za grijanje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Visina [mm] | 450 mm |
| Visina paketa [mm] | 125 mm |
| Vrsta proizvoda | DEVIrail™ |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.24 Kilogram |
| Neto težina | 2.22 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 33.75 Liter |
| EAN/UPC | 5703435011027 |