Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 2m² 4 kom

140F1131

Application: Floor heating

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
Debljina [mm]13.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]1175 mm
Duljina [m]1.00 m
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionDevicell Dry 2, 2,0m²
OpisDEVIcell 2m² 4 kom
PrimjenaFloor heating
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max.]80 °C
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]500.00 mm
Širina paketa [mm]520 mm
Skupina proizvodaOstali proizvodi za grijanje
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
Upotrebljava se za proizvodDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Visina paketa [mm]50 mm
Vrsta proizvodaDEVIcell™
Warranty type10-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.96 Kilogram
Neto težina6.9 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen30.55 Liter
EAN/UPC5703466228081