DEVIcell 5m² 10 kom
140F1130
Application: Floor heating
140F1130
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| Debljina [mm] | 13.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 1175 mm |
| Duljina [m] | 1.00 m |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | Devicell Dry 5, 5,0m² |
| Opis | DEVIcell 5m² 10 kom |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 500.00 mm |
| Širina paketa [mm] | 520 mm |
| Skupina proizvoda | Ostali proizvodi za grijanje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Upotrebljava se za proizvod | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Visina paketa [mm] | 140 mm |
| Vrsta proizvoda | DEVIcell™ |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.12 Kilogram |
| Neto težina | 12 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 85.54 Liter |
| EAN/UPC | 5703466228074 |