Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Grijaće mreže, DTCE 200T, 200 W/m², 5.96 m², Napon napajanja[V] AC: 230

83901975

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.8, Dužina mreže [m]: 7.95
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Grijače mrežice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrna
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]1152 mm
Duljina hladnog voda [m]6.0 m
Dužina mreže [m]7.95 m
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]1170 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 1175W,0,75mx7,95m, 6m²,
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisDTCE 200T 1175W 230V 0.75x7.95m
Opis proizvodaDTCE 200T
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]45.2000 Ohm
Karakteristike
Vrijednost
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Područje pokrivenosti [m²]5.96 m²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]7.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]75 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.8 m
Širina paketa [mm]777 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]200 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]90 °C
UL odobrenjeNo
UV zaštitaDa
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]1.5 mm²
Visina paketa [mm]400 mm
Vlačna čvrstoća [N]>300 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaDTCE 200T

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.84 Kilogram
Neto težina5.782 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen20.23 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466158388