DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 3.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230
140F1669
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Postavljena dodatna oprema: Prijelaz fleksibilne cijevi KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna; Završna kapica osjetnika, mjed za fleks. za fleks. cij. ø 6,7, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 6
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Grijače mrežice
140F1669
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.000 |
| 2-polna sklopka | Ne |
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crvena |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | CEIntertek Semko |
| Debljina [mm] | 3.50 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montaža | Ne |
| Dubina paketa [mm] | 220 mm |
| Duljina hladnog voda [m] | 4.0 m |
| Dužina mreže [m] | 6.00 m |
| Energetska oznaka | 0 g |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Graničnik maks. temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Graničnik maks. temperature [°C] [Min.] | 20 °C |
| Graničnik min. temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Graničnik min. temperature [°C] [Min.] | 10 °C |
| Graničnik temperature [°C] [Max.] | 45 °C |
| Graničnik temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
| Hladni vod | Da |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP razred elementa | IPX7 |
| IP razred termostata | 21 |
| Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 300 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Klasa softvera | A |
| Kol. baterija | 1 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 2 |
| Kompatibilan sustav okvira | Da |
| Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođača | Da |
| Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.000 |
| Material Description | Set DEVImat100T 300W 230V 0.5x6m SMART |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | DEVImat 100T 300W 230V 0.5x6m + DSmart |
| Opis proizvoda | Komplet DEVImat™ 100T s DEVIreg™ Smart |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Opterećenje releja [A] | 16 A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otpor kabela [Ohm] | 176.0000 Ohm |
| Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
| Otpornost nanaprezanje[N] | 600 N |
| Područje pokrivenosti [m²] | 3.00 m² |
| Postavljena dodatna oprema | DEVIreg™ SmartFleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crnaPrijelaz fleksibilne cijevi KK1-E5Završna kapica osjetnika, mjed za fleks. za fleks. cij. ø 6,7 |
| Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 0.40 W |
| Pričuvna baterija | Da |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 3.0 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 115 °C |
| Sadrži baterije | Yes |
| Širina mreže [m] | 0.5 m |
| Širina paketa [mm] | 220 mm |
| Sklopka releja | 1-polno |
| Skupina proizvoda | Sets heating elements |
| Snaga mreže [W/m²] | 100 W/m² |
| Spuštanje u ekonomskom razdoblju [°C] [Max.] | 9 °C |
| Spuštanje u ekonomskom razdoblju [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Stupanj onečišćenja | 2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura - pod [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura - pod [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura - soba [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura - soba [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Out of scope |
| UV zaštita | Ne |
| Vanjski omotač | PVDF |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.0 mm² |
| Visina paketa [mm] | 590 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
| Vrsta hladnog voda | DTWB |
| Vrsta ili naziv baterije | Knapcelle Manganese Lithium |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta osjetnika | NTC |
| Vrsta proizvoda | DEVImat™ 100T + SMART |
| Vrsta regulacije | PWM |
| Vrsta zaslona | Dodirni zaslon |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.54 Kilogram |
| Neto težina | 2.515 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240182 |