Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Grijaće mreže, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 2.40 m², Napon napajanja[V] AC: 400

83902050

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.8, Dužina mreže [m]: 3.2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrna
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]7.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]700 mm
Duljina hladnog voda [m]10.0 m
Dužina mreže [m]3.20 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]700 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionDEVIsnow 300T 2,4m² 0,75x3,2m 400V 10m
Materijal za popunjavanjePEX
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC400 V
OdobrenjeCEEAC
OpisDEVIsnow 300T 700W 400V 0.75x3.2m
Opis proizvodaDEVIsnow™ 300T
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]228.4000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]2.40 m²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaGround ice and snow melting
Product line21
Promjer kabela [mm]7.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.8 m
Širina paketa [mm]170 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]300 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaDa
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]1.5 mm²
Visina paketa [mm]170 mm
Vlačna čvrstoća [N]450 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVIsnow™ 300T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.94 Kilogram
Neto težina2.911 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen13.72 Liter
EAN/UPC5703466157695