Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Grijaće mreže, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 11.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230

83902037

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 22

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrna
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]470 mm
Duljina hladnog voda [m]10.0 m
Dužina mreže [m]22.00 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]3240 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionDEVIsnow 300T 11m² 0,5x22m 230V
Materijal za popunjavanjePEX
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCEEAC
OpisDEVIsnow 300T 3240W 230V 0.5x22m
Opis proizvodaDEVIsnow™ 300T
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]16.3000 Ohm
Karakteristike
Vrijednost
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Područje pokrivenosti [m²]11.00 m²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaGround ice and snow melting
Product line21
Promjer kabela [mm]7.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]300 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaDa
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]2.5 mm²
Vlačna čvrstoća [N]450 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVIsnow™ 300T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.82 Kilogram
Neto težina7.703 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen36.064 Liter
EAN/UPC5703466187326