Grijaće mreže, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230
83902030
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 2
83902030
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crna |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
| Debljina [mm] | 7.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 520 mm |
| Duljina hladnog voda [m] | 10.0 m |
| Dužina mreže [m] | 2.00 m |
| EPD dostupan | Yes |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 290 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 3 |
| Material Description | DEVIsnow 300T 1m² 0,5x2m 230V |
| Materijal za popunjavanje | PEX |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CEEAC |
| Opis | DEVIsnow 300T 288W 230V 0.5x2m |
| Opis proizvoda | DEVIsnow™ 300T |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 183.7000 Ohm |
| Otpornost nanaprezanje[N] | >1500 N |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje pokrivenosti [m²] | 1.00 m² |
| Postavljena dodatna oprema | No |
| Primjena | Ground ice and snow melting |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 7.0 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 0.5 m |
| Širina paketa [mm] | 150 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 300 W/m² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV zaštita | Da |
| Vanjski omotač | PVC |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
| Visina paketa [mm] | 150 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | 450 N |
| Vrsta hladnog voda | DTCL |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | DEVIsnow™ 300T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.29 Kilogram |
| Neto težina | 2.267 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 11.7 Liter |
| EAN/UPC | 5703466187258 |