Grijaće mreže, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 6.10 m², Napon napajanja[V] AC: 230
83020744
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Postavljena dodatna oprema: Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 12.2
83020744
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crvena |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
| Debljina [mm] | 3.50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 220 mm |
| Duljina hladnog voda [m] | 4.0 m |
| Dužina mreže [m] | 12.20 m |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 1210 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Kabel na bubnju | Ne |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 2 |
| Material Description | DEVImat 200T 6,1m² 230V 1210W |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CEUkrTEST |
| Opis | DEVImat 200T 1210W 230V 0,5x12,2m |
| Opis proizvoda | DEVImat™ 200T |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 43.7000 Ohm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otpornost nanaprezanje[N] | 600 N |
| Područje pokrivenosti [m²] | 6.10 m² |
| Postavljena dodatna oprema | Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 3.0 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 115 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 0.5 m |
| Širina paketa [mm] | 220 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 200 W/m² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 120 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV zaštita | Ne |
| Vanjski omotač | PVDF |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.0 mm² |
| Visina paketa [mm] | 590 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
| Vrsta hladnog voda | DTWB |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | DEVImat™ 200T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.54 Kilogram |
| Neto težina | 3.505 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466196076 |