Danfoss logo
DEVImat 200

Grijaće mreže, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 1.05 m², Napon napajanja[V] AC: 230

83020736

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Postavljena dodatna oprema: Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 2.1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]145 mm
Duljina hladnog voda [m]4.0 m
Dužina mreže [m]2.10 m
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]215 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Kabel na bubnjuNe
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionDEVImat 200T 1,05m² 230V 215W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCEUkrTEST
OpisDEVImat 200T 215W 230V 0,5x2,1m
Opis proizvodaDEVImat™ 200T
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]247.4000 Ohm
Karakteristike
Vrijednost
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Područje pokrivenosti [m²]1.05 m²
Postavljena dodatna opremaFleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]3.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]115 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]145 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]200 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Visina paketa [mm]590 mm
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVImat™ 200T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.33 Kilogram
Neto težina1.317 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen12.825 Liter
EAN/UPC5703466195994