Danfoss logo
Heating mat DEVImat 150T

Grijaće mreže, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 3.50 m², Napon napajanja[V] AC: 230

140F0450

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Postavljena dodatna oprema: Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 7

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]3.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]220 mm
Duljina hladnog voda [m]4.0 m
Dužina mreže [m]7.00 m
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]525 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionDevimat DTIF-150 0,5x7m 480W/525W 220V/2
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisDEVImat 150T 525 W 230 V 0,5 x 7 m s fleks. cijevi
Opis proizvodaSet DEVImat™ 150T
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]101.1000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]3.50 m²
Postavljena dodatna opremaFleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]3.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]115 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]220 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]150 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Visina paketa [mm]590 mm
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVImat™ 150T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.172 Kilogram
Neto težina2.15 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.739 Liter
EAN/UPC5703466203415