Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Napon napajanja[V] AC: 230

140F1668

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Postavljena dodatna oprema: Prijelaz fleksibilne cijevi KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna; Završna kapica osjetnika, mjed za fleks. za fleks. cij. ø 6,7, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 5
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Grijače mrežice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.000
2-polna sklopkaNe
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCEIntertek Semko
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montažaNe
Dubina paketa [mm]220 mm
Duljina hladnog voda [m]4.0 m
Dužina mreže [m]5.00 m
Energetska oznaka0 g
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Graničnik maks. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik maks. temperature [°C] [Min.]20 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Min.]10 °C
Graničnik temperature [°C] [Max.]45 °C
Graničnik temperature [°C] [Min.]5 °C
Hladni vodDa
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementaIPX7
IP razred termostata21
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Izlazna snaga grijanja [W]250 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Klasa softveraA
Kol. baterija1
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Kompatibilan sustav okviraDa
Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođačaDa
Maks. veličina prik. kabela [mm²]2 x 2.5
Masa 1 primarne baterije kg0.000
Material DescriptionSet DEVImat100T 250W 230V 0.5x5m SMART
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]30 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisDEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart
Opis proizvodaKomplet DEVImat™ 100T s DEVIreg™ Smart
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Opterećenje releja [A]16 A
Karakteristike
Vrijednost
Otpor kabela [Ohm]212.0000 Ohm
Otporno opterećenje maks. [A]16 A
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Područje pokrivenosti [m²]2.50 m²
Postavljena dodatna opremaDEVIreg™ SmartFleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crnaPrijelaz fleksibilne cijevi KK1-E5Završna kapica osjetnika, mjed za fleks. za fleks. cij. ø 6,7
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]0.40 W
Pričuvna baterijaDa
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]3.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]115 °C
Sadrži baterijeYes
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]220 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaSets heating elements
Snaga mreže [W/m²]100 W/m²
Spuštanje u ekonomskom razdoblju [°C] [Max.]9 °C
Spuštanje u ekonomskom razdoblju [°C] [Min.]5 °C
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Stupanj onečišćenja2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura - pod [°C] [Max.]45 °C
Temperatura - pod [°C] [Min.]5 °C
Temperatura - soba [°C] [Max.]35 °C
Temperatura - soba [°C] [Min.]5 °C
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]120 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeOut of scope
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Visina paketa [mm]590 mm
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta ili naziv baterijeKnapcelle Manganese Lithium
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta osjetnikaNTC
Vrsta proizvodaDEVImat™ 100T + SMART
Vrsta regulacijePWM
Vrsta zaslonaDodirni zaslon
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.23 Kilogram
Neto težina2.208 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.739 Liter
EAN/UPC5703466240175