Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.30 m², Napon napajanja[V] AC: 230

83000301

Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 0.7

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]3.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]145 mm
Duljina hladnog voda [m]3.0 m
Dužina mreže [m]0.70 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]50 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Kabel na bubnjuNe
Količina hladnog voda2
Količina vodiča hladnog voda1
Material DescriptionDEVIheat™Mirror 150S, 0,5 x 0,7, 75W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisDEVIheat Mirror 150S 50W 230V 0.5x0.7m
Opis proizvodaDEVIheat™ Mirror 150S
Oplet kabelaBakreni oplet
Otpor kabela [Ohm]1009.8000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]0.30 m²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaOther heating
Product line21
Promjer kabela [mm]2.5 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]110 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]145 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]150 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Visina paketa [mm]605 mm
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDSWB
Vrsta kabelaJednožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVIheat™ 150S
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina690 Gram
Neto težina490 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen12.825 Liter
EAN/UPC5703466083697