Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Napon napajanja[V] AC: 230
83000300
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.8, Dužina mreže [m]: 0.6
83000300
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crvena |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
| Debljina [mm] | 3.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 145 mm |
| Duljina hladnog voda [m] | 3.0 m |
| Dužina mreže [m] | 0.60 m |
| EPD dostupan | Yes |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 75 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Kabel na bubnju | Ne |
| Količina hladnog voda | 2 |
| Količina vodiča hladnog voda | 1 |
| Material Description | DEVIheat™Mirror 150S, 0,6 x 0,8, 50W |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | DEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m |
| Opis proizvoda | DEVIheat™ Mirror 150S |
| Oplet kabela | Bakreni oplet |
| Otpor kabela [Ohm] | 686.1000 Ohm |
| Otpornost nanaprezanje[N] | 600 N |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje pokrivenosti [m²] | 0.48 m² |
| Postavljena dodatna oprema | No |
| Primjena | Other heating |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 2.5 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 110 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 0.8 m |
| Širina paketa [mm] | 145 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 150 W/m² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 120 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV zaštita | Ne |
| Vanjski omotač | PVDF |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.0 mm² |
| Visina paketa [mm] | 605 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
| Vrsta hladnog voda | DSWB |
| Vrsta kabela | Jednožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | DEVIheat™ 150S |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.16 Kilogram |
| Neto težina | 1.148 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466056660 |