Danfoss logo
DEVImat DSVF

Grijaće mreže, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Napon napajanja[V] AC: 230

140F0399

Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 70.5
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: DEVIheat™

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCE
Debljina [mm]2.5 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina hladnog voda [m]24.0 m
Dužina mreže [m]70.50 m
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]3245 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]5
Količina hladnog voda2
Količina vodiča hladnog voda1
Material DescriptionDEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
Opis proizvodaDEVImat™ DSVF-90
Oplet kabelaBakreni oplet
Otpor kabela [Ohm]16.3000 Ohm
Karakteristike
Vrijednost
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Područje pokrivenosti [m²]35.25 m²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaSport fields
Product line21
Promjer kabela [mm]2.5 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]90 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]80 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]2.5 mm²
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDSWA
Vrsta kabelaJednožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVIheat™ 90S
Warranty type5-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.1 Kilogram
Neto težina10 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466217344