Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Grijaće mreže, DEVIflex 75T, 75 W/m², 20.90 m², Napon napajanja[V] AC: 230

140F1447

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.8, Dužina mreže [m]: 27.9

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]7.90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina hladnog voda [m]6.0 m
Dužina mreže [m]27.90 m
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]1575 W
Izolacija vodičaXLPE
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionDEVIflex 75T 20,9m² 230V 1575W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]33.6000 Ohm
Karakteristike
Vrijednost
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Područje pokrivenosti [m²]20.90 m²
Postavljena dodatna opremaSynthetic nail - 40 pc in box
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]6.9 mm
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.8 m
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]75 W/m²
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]1.5 mm²
Vlačna čvrstoća [N]400 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVIflex 75T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.4 Kilogram
Neto težina10.246 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen72.075 Liter
EAN/UPC5703466252840