Grijaće mreže, DEVIflex 50T, 50 W/m², 5.20 m², Napon napajanja[V] AC: 230
140F1422
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.8, Dužina mreže [m]: 6.9
140F1422
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja vanjskog omotača | Crvena |
| CE odobrenje | Yes |
| Debljina [mm] | 7.90 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina hladnog voda [m] | 6.0 m |
| Dužina mreže [m] | 6.90 m |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 250 W |
| Izolacija vodiča | XLPE |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 3 |
| Material Description | DEVIflex 50T 5,2m² 230V 250W |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 212.9000 Ohm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otpornost nanaprezanje[N] | >1500 N |
| Područje pokrivenosti [m²] | 5.20 m² |
| Postavljena dodatna oprema | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 6.9 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 0.8 m |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 50 W/m² |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vanjski omotač | PVC |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
| Vlačna čvrstoća [N] | 400 N |
| Vrsta hladnog voda | DTCL |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | DEVIflex 50T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.68 Kilogram |
| Neto težina | 3.563 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 19.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252628 |