Danfoss logo
DTIK_mat_L

Grijaće mreže, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 1.70 m², Napon napajanja[V] AC: 400

83900162

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 3.4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrna
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]500 mm
Duljina hladnog voda [m]10.0 m
Dužina mreže [m]3.40 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]525 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionDEVIasphalt 300 (1,7m²), 400V, 10m
Materijal za popunjavanjeXPLE
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC400 V
OdobrenjeCE
OpisDEVIasphalt™ 300T 525W 400V, 0,5 x 3,4m
Opis proizvodaDEVIasphalt™ 300T
Oplet dvostr. vodiča [mm²]1
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]306.2000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]1.70 m²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaAsphalt ice and snow melting
Product line21
Promjer kabela [mm]7.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]120 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]300 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]85 °C
Temperatura kratkog razdoblja [°C] [Max.]240 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaDa
Vanjski omotačXPLO
Veličina hladnog voda [mm²]2.5 mm²
Visina paketa [mm]120 mm
Vlačna čvrstoća [N]>300 N
Vrsta hladnog vodaDTWK
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaDEVIasphalt™ 300T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.829 Kilogram
Neto težina2.801 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen7.2 Liter
EAN/UPC5703466192689