Termostati, Veria T45
189B4060
Veria Control T45 digitalni termostat
189B4060
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.001 |
| Boja | Bijeli RAL 9010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energetska oznaka | 1 g |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Induktivno opterećenje | 13 A |
| IP razred elementa | 30 |
| Jamstvo [Year] | 2 |
| Kol. baterija | 1 |
| Label product | Yes |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.001 |
| Material Description | Veria Control T45 Digital thermostat |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Opis | Veria Control T45 digitalni termostat |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 2.00 W |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | Yes |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura - pod [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura - pod [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura - soba [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura - soba [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Visina [mm] | 86 mm |
| Vrsta ili naziv baterije | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Vrsta osjetnika | NTC |
| Vrsta proizvoda | Veria T45 |
| Vrsta zaslona | Dodirni zaslon |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.384 Kilogram |
| Neto težina | 0.38 Kilogram |
| Volumen | 1.131 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |