Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

Vrsta osjetnika: Osjetnik vlage

088L9000

Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijela
CE odobrenjeNo
Certifikacijska tvrtkaC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [in]2.84 in
Dubina [mm]72 mm
Frekvencija [Hz]50/60
Jamstvo [Year]2
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Napon napajanja[V] AC [min.]120 V
Odobrenjec CSA us
OpisRX1200 regulator odleđivanja za krov i oluk
Opis proizvodaRX thermostat
Otporno opterećenje maks. [A]10.2 A@120V (1225W)
Karakteristike
Vrijednost
Prikaz (Da/Ne)Ne
PrimjenaRoof frost protection
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [in]4.60 in
Širina [mm]116.00 mm
Skupina proizvodaTermostati
UL odobrenjeNo
Visina [in]1.73 in
Visina [mm]44 mm
Vrsta osjetnikaOsjetnik vlage
Vrsta proizvodaRX controller
Vrsta zaslonaBEZ ZASLONA
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.567 Kilogram
Neto težina0.567 Kilogram
Volumen0.002 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm