PX Controls
ETO2-4550
Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
ETO2-4550
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SNOW MELTING CONTROLLER |
| Opis | Regulator za topljenje snijega |
| Opis proizvoda | PX Controls |
| Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
| Prikaz (Da/Ne) | Ne |
| Primjena | Roof frost protection |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta osjetnika | Outdoor |
| Vrsta proizvoda | PX controller |
| Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.62 Kilogram |
| Neto težina | 0.62 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703502660257 |