Danfoss logo
Line Voltage Therm Weatherproof Encl

PX termostat, PX Controls, Vrsta osjetnika: NTC

088L3422

Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
2-polna sklopkaNe
BojaBijela
CE odobrenjeNo
Certifikacijska tvrtkaC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [in]2.50 in
Dubina [mm]64 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Histereza (+/-)0.20
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa44
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]120 V
Odobrenjec CSA us
Okolna temperatura [°C] [Max.]85 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-40 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]185 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]-40 °F
OpisTerm. s lin. naponom s kućištem za sve vrem. uvjete
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaPX Controls
Otporno opterećenje maks. [A]25 A@120-240V
Područje primjene WEEE-aYes
Prikaz (Da/Ne)Ne
PrimjenaRoof frost protection
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [in]3.10 in
Širina [mm]78.00 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaTermostati
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
UL odobrenjeNo
Visina [in]6.38 in
Visina [mm]162 mm
Vrsta indikatoraLED
Vrsta osjetnikaNTC
Vrsta proizvodaPX termostat
Vrsta zaslonaBEZ ZASLONA
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.34 Kilogram
Neto težina0.34 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer