Danfoss logo
PX thermostats_088L3041_small

DS8 termostat

088L3042

Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
OpisDS-824 regulator osjetnika za kišu/snijeg
Opis proizvodaDS8 termostat
Otporno opterećenje maks. [A]30 A@277V
Prikaz (Da/Ne)Ne
PrimjenaRoof frost protection
Karakteristike
Vrijednost
Product line21
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTermostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaOutdoor
Vrsta proizvodaPX controller
Vrsta zaslonaBEZ ZASLONA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.242 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Volumen5.244 Cubic decimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm