Termostati, LX neprogramab. term., Vrsta osjetnika: Prostorija + pod
088L5137
41 °F, 104 °F, Vrsta zaslona: LCD
088L5137
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 2-polna sklopka | Ne |
| Boja | Bijela |
| CE odobrenje | No |
| Certifikacijska tvrtka | C CSA US |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montaža | Ne |
| Dubina [in] | 0.80 in |
| Dubina [mm] | 20 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Graničnik temperature [°F] [Max.] | 104 °F |
| Graničnik temperature [°F] [Min.] | 41 °F |
| Histereza (+/-) | 0.20 |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP razred elementa | 21 |
| Jamstvo [Year] | 2 |
| Material Description | LX205 Non programmable Thermostat |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 120 V |
| Odobrenje | c CSA us |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Okolna temperatura [°F] [Max.] | 104 °F |
| Okolna temperatura [°F] [Min.] | 32 °F |
| Opis | LX205 neprogramabilni termostat |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | LX neprogramab. term. |
| Otporno opterećenje maks. [A] | 15 A |
| Prikaz (Da/Ne) | Da |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [in] | 3.20 in |
| Širina [mm] | 82.00 mm |
| Sklopka releja | 1-polno |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura - pod [°F] [Max.] | 104 °F |
| Temperatura - pod [°F] [Min.] | 41 °F |
| Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 12 @ 25 |
| UL odobrenje | No |
| Visina [in] | 5.10 in |
| Visina [mm] | 130 mm |
| Vrsta indikatora | LED |
| Vrsta osjetnika | Prostorija + pod |
| Vrsta proizvoda | LX/TX termostat |
| Vrsta regulacije | PWM |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
| Zaštita od smrzavanja [°F] | 41 °F |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.4 Kilogram |
| Neto težina | 0.4 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238721 |