Danfoss logo
LX205T Touch Thermostat

Termostati, LX programabilni termostat, Vrsta osjetnika: Prostorija + pod

088L5136

41 °F, 104 °F, Vrsta zaslona: Dodirni zaslon

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
2-polna sklopkaNe
BojaBijela
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Dubina [in]0.80 in
Dubina [mm]20 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Graničnik temperature [°F] [Max.]104 °F
Graničnik temperature [°F] [Min.]41 °F
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa21
Jamstvo [Year]2
Material DescriptionLX205T Touch Thermostat
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]120 V
Okolna temperatura [°C] [Max.]40 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]104 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]32 °F
OpisLX205T Touch termostat
Opis proizvodaLX programabilni termostat
Otporno opterećenje maks. [A]15 A
Karakteristike
Vrijednost
Prikaz (Da/Ne)Da
PrimjenaFloor heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [in]3.20 in
Širina [mm]82.00 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaTermostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura - pod [°F] [Max.]104 °F
Temperatura - pod [°F] [Min.]41 °F
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE41112209
Visina [in]5.10 in
Visina [mm]130 mm
Vrsta osjetnikaProstorija + pod
Vrsta proizvodaLX/TX termostat
Vrsta regulacijePWM
Vrsta zaslonaDodirni zaslon
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.242 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466238714