Danfoss logo
088L5130 LX Thermostat with Floor & Air Sensor (Programmable)

Termostati, LX programabilni termostat, Vrsta osjetnika: Prostorija + pod

088L5130

145 °F, 145 °F, Vrsta zaslona: LCD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
2-polna sklopkaNe
BojaBijela
CE odobrenjeNo
Certifikacijska tvrtkaC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Dubina [in]1.00 in
Dubina [mm]25 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]60 Hz
Graničnik temperature [°F] [Max.]145 °F
Graničnik temperature [°F] [Min.]145 °F
Histereza (+/-)0.20
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa21
Jamstvo [Year]2
Material DescriptionLX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]120 V
Odobrenjec CSA us
Okolna temperatura [°C] [Max.]40 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
Okolna temperatura [°F] [Max.]136 °F
Okolna temperatura [°F] [Min.]136 °F
OpisLX programabilni termostat
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaLX programabilni termostat
Otporno opterećenje maks. [A]15 A
Prikaz (Da/Ne)Da
PrimjenaFloor heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [in]3.00 in
Širina [mm]75.00 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaTermostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura - pod [°F] [Max.]145 °F
Temperatura - pod [°F] [Min.]145 °F
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]12 @ 25
UL odobrenjeNo
Visina [in]4.80 in
Visina [mm]123 mm
Vrsta indikatoraLED
Vrsta osjetnikaProstorija + pod
Vrsta proizvodaLX/TX termostat
Vrsta regulacijePWM
Vrsta zaslonaLCD
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C
Zaštita od smrzavanja [°F]41 °F

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.242 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466199305