Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Induktivno opterećenjemax 40A
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
OpisMagnetni sklopnik – 40 A, 208 – 240 V
Opis proizvodaGX thermostat
Otporno opterećenje maks. [A]40 A
Prikaz (Da/Ne)Ne
PrimjenaGround ice and snow melting
Karakteristike
Vrijednost
Product line21
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTermostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaOutdoor
Vrsta proizvodaGX controller
Vrsta zaslonaBEZ ZASLONA
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1 Kilogram
Neto težina1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466149478