GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A
088L3450
Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
088L3450
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Induktivno opterećenje | max 120 A |
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 120V |
| Number of contactors [pcs] | 1 pc |
| Opis | Magnetni sklopnik – 40 A, 120 V |
| Opis proizvoda | GX thermostat |
| Otporno opterećenje maks. [A] | 120 A |
| Prikaz (Da/Ne) | Ne |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primjena | Ground ice and snow melting |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta osjetnika | Outdoor |
| Vrsta proizvoda | GX controller |
| Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1 Kilogram |
| Neto težina | 1 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149461 |
| Proposition 65 | Cancer |