Vrsta osjetnika: Kutija za vremenski programator
088L3437
Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA
088L3437
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [in] | 5.00 in |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| IP razred elementa | NEMA 1 |
| Jamstvo [Year] | 2 |
| Material Description | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Napon napajanja[V] AC | 120 V |
| Number of contactors [pcs] | 4 pc |
| Opis | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Opis proizvoda | GX thermostat |
| Otporno opterećenje maks. [A] | 200 A |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prikaz (Da/Ne) | Ne |
| Primjena | Ground ice and snow melting |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [in] | 10.00 in |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Visina [in] | 12.00 in |
| Vrsta osjetnika | Kutija za vremenski programator |
| Vrsta proizvoda | GX controller |
| Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.07 Kilogram |
| Neto težina | 9.07 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.983 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422373 |