Vrsta osjetnika: Podni
088L3415
Vrsta zaslona: Zaslon s osvijetljenim znakkovima 2x16
088L3415
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 2-polna sklopka | Ne |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montaža | Da |
| Dubina [mm] | 76 mm |
| Duljina [m] | 178.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP razred elementa | 20 |
| Jamstvo [Year] | 2 |
| Kompatibilan sustav okvira | Ne |
| Material Description | GX850M ACP 208-600V |
| Nadzor kvara osjetnika | Da |
| Napon napajanja[V] AC | 120 V |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | GX850M ACP 208-600V |
| Opis proizvoda | GX thermostat |
| Otporno opterećenje maks. [A] | 15 A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 3.00 W |
| Pričuvna baterija | Ne |
| Prikaz (Da/Ne) | Da |
| Primjena | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 76.00 mm |
| Sklopka releja | 1-polno |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| UL odobrenje | No |
| Visina [mm] | 178 mm |
| Vrsta indikatora | LED |
| Vrsta osjetnika | Podni |
| Vrsta proizvoda | GX controller |
| Vrsta zaslona | Zaslon s osvijetljenim znakkovima 2x16 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.96 Kilogram |
| Neto težina | 5.96 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466148907 |
| Proposition 65 | Cancer |