Termostati, ECtemp TAI, Vrsta osjetnika: NTC
088L0461
Temperatura - soba [°C]: 5 - 38, Vrsta zaslona: LCD
088L0461
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 17 mm |
| Ecodesign class | 4 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| IP razred elementa | 30 |
| Jamstvo [Year] | 2 |
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 220 V |
| Opis | ECtemp TAI 0.5 |
| Opis proizvoda | ECtemp TAI |
| Otporno opterećenje maks. [A] | 10 A |
| Prikaz (Da/Ne) | Da |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 81.00 mm |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| Stupanj onečišćenja | 2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura - soba [°C] [Max.] | 38 °C |
| Temperatura - soba [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| UL odobrenje | No |
| Visina [mm] | 84 mm |
| Vrsta osjetnika | NTC |
| Vrsta proizvoda | ECtemp TAI |
| Vrsta regulacije | PI (Proportional Integral) |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.18 Kilogram |
| Neto težina | 0.06 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249543 |