Danfoss logo
Danfoss ECtemp Smart white L

Termostati, Danfoss ECtemp Smart, potpuno bijeli, Vrsta osjetnika: Prostorija + pod

088L1141

Temperatura - soba [°C]: 5 - 35, Temperatura - pod [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: Dodirni zaslon

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: ECtemp Smart

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.000
BojaBijeli RAL 9010
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaCEEACIntertek Semko
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montažaNe
Dubina [mm]44 mm
Dubina paketa [mm]110 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energetska oznaka0 g
EU RoHS usklađenostYes
Graničnik maks. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik maks. temperature [°C] [Min.]20 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Min.]10 °C
Graničnik temperature [°C] [Max.]45 °C
Graničnik temperature [°C] [Min.]5 °C
Histereza (+/-)0.20
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa21
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Jamstvo [Year]5
Klasa softveraA
Kol. baterija1
Maks. veličina prik. kabela [mm²]2 x 2.5
Masa 1 primarne baterije kg0.000
Material DescriptionECtemp Smart Pure White
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]30 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Karakteristike
Vrijednost
OpisECtemp Smart, čisto bijeli
Opis proizvodaDanfoss ECtemp Smart, potpuno bijeli
Otporno opterećenje maks. [A]16 A
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]0.40 W
PrimjenaFloor heating
Product line21
Sadrži baterijeYes
Širina paketa [mm]108 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaTermostati
Stupanj onečišćenja2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura - pod [°C] [Max.]45 °C
Temperatura - pod [°C] [Min.]5 °C
Temperatura - soba [°C] [Max.]35 °C
Temperatura - soba [°C] [Min.]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]85 mm
Visina paketa [mm]84 mm
Vrsta ili naziv baterijeCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Vrsta osjetnikaProstorija + pod
Vrsta proizvodaECtemp Smart
Vrsta regulacijePWM
Vrsta zaslonaDodirni zaslon
Warranty type5-year product warranty
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.267 Kilogram
Neto težina0.264 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.998 Liter
EAN/UPC5703466239674