Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0452

ECtemp ECO Heat

088L0452

ECtemp ECO Heat, black

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
IP razred elementa20
IP razred termostata20
Jamstvo [Year]2
Kompatibilan sustav okviraNe
Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođačaDa
Material DescriptionECtemp ECO Heat, black
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]250 V
Napon napajanja[V] AC [min.]85 V
OpisECtemp ECO Heat, black
Karakteristike
Vrijednost
Otporno opterećenje maks. [A]16
Prikaz (Da/Ne)Da
PrimjenaFloor heating
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]86.00 mm
Skupina proizvodaTermostati
Visina [mm]86 mm
Vrsta osjetnikaProstorija + pod
Vrsta proizvodaECtemp ECO Heat
Vrsta regulacijeHistereza
Vrsta zaslonaLED
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina251 Gram
Neto težina204 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.595 Liter
EAN/UPC5703466252185