ECtemp ECO Heat
088L0451
ECtemp ECO Heat, white
088L0451
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Bijela |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montaža | Ne |
| IP razred elementa | 20 |
| IP razred termostata | 20 |
| Jamstvo [Year] | 2 |
| Kompatibilan sustav okvira | Ne |
| Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođača | Da |
| Material Description | ECtemp ECO Heat, white |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 250 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 85 V |
| Opis | ECtemp ECO Heat, white |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otporno opterećenje maks. [A] | 16 |
| Prikaz (Da/Ne) | Da |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 86.00 mm |
| Skupina proizvoda | Termostati |
| Visina [mm] | 86 mm |
| Vrsta osjetnika | Prostorija + pod |
| Vrsta proizvoda | ECtemp ECO Heat |
| Vrsta regulacije | Histereza |
| Vrsta zaslona | LED |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 251 Gram |
| Neto težina | 204 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.595 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252161 |