Danfoss logo
EFIT850_088L0449_L

Termostati, ECtemp 850, Vrsta osjetnika: bez osjetnika

088L0449

Vrsta zaslona: Zaslon s osvijetljenim znakkovima 2x16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
2-polna sklopkaNe
BojaBijeli RAL 9010
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaDa
Dubina [mm]53 mm
Dubina paketa [mm]280 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa20
Jamstvo [Year]2
Kompatibilan sustav okviraNe
Material DescriptionECtemp 850 IV Latin with PSU
Nadzor kvara osjetnikaDa
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]40 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisECtemp 850 IV latinični sa PSU
Otporno opterećenje maks. [A]15 A
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]3.00 W
Pričuvna baterijaNe
Prikaz (Da/Ne)Da
PrimjenaAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Product line21
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dossier product name"Temperature controller for and and snow melting systems"
Širina [mm]23.50 mm
Širina paketa [mm]232 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaTermostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]86 mm
Visina paketa [mm]72 mm
Vrsta indikatoraLED
Vrsta osjetnikabez osjetnika
Vrsta proizvodaECtemp 850
Vrsta zaslonaZaslon s osvijetljenim znakkovima 2x16
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.688 Kilogram
Neto težina0.653 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.508 Liter
EAN/UPC5703466130391