Danfoss logo
EFET610_088L0448_F

Termostati, ECtemp 610, Vrsta osjetnika: Žica

088L0448

Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
2-polna sklopkaDa
BojaBijeli RAL 9010
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaEACIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Dubina [mm]45 mm
Dubina paketa [mm]140 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Histereza (+/-)0.20
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa44
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Jamstvo [Year]2
Maks. veličina prik. kabela [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionEFET-610, IP44 WE DIN-sensor cable, 2-po
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisECtemp 610
Opis proizvodaECtemp 610
Otporno opterećenje maks. [A]10 A
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Postavka skale-10 +50ºC
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]0.93 W
PrimjenaCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
Product line21
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]50 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]10 °C
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]69.50 mm
Širina paketa [mm]95 mm
Sklopka releja2-polno
Skupina proizvodaTermostati
Stupanj onečišćenja2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]100 mm
Visina paketa [mm]85 mm
Vrsta indikatoraLED
Vrsta osjetnikaŽica
Vrsta proizvodaECtemp 610
Vrsta regulacijeHistereza
Vrsta zaslonaBEZ ZASLONA
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.272 Kilogram
Neto težina0.222 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.008 Liter
EAN/UPC5703466130384