Danfoss logo
ECtemp 440

Termostati, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Raspon podešenja temperature [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: LCD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
BojaBijeli RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Dubina [mm]13 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usklađenostYes
IP razred termostata30
Kol. baterija1
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
OpisECtemp 440 CN
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Prikaz (Da/Ne)Da
PrimjenaFloor heating
Product line21
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]35 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]5 °C
Sadrži baterijeYes
Skupina proizvodaTermostati
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura - pod [°C] [Max.]45 °C
Temperatura - pod [°C] [Min.]5 °C
UL odobrenjeNo
Visina [mm]86 mm
Vrsta ili naziv baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Vrsta proizvodaECtemp 440
Vrsta zaslonaLCD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.275 Kilogram
Neto težina0.27 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.001 Cubic meter
EAN/UPC5703466202760