Danfoss logo
EFET316_088L0443_L

Termostati, ECtemp 316, Vrsta osjetnika: Žica

088L0443

Raspon podešenja temperature [°C]: -10 - 50, Vrsta zaslona: BEZ ZASLONA

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
2-polna sklopkaNe
BojaBijeli RAL 9010
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaNEMKO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaDa
Dubina [mm]58 mm
Dubina paketa [mm]140 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Histereza (+/-) [Max.]6.00
Histereza (+/-) [Min.]0.20
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementa20
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Jamstvo [Year]2
Maks. veličina prik. kabela [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionEFET-316, -10>C-+50>CDINrail, sensor cab
Napon napajanja[V] AC230 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]45 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisECtemp 316 -10<>+50°
Opis proizvodaECtemp 316
Otporno opterećenje maks. [A]16 A
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Postavka skale-10 +50ºC
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]0.25 W
PrimjenaAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Product line21
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]50 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]-10 °C
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]36.00 mm
Širina paketa [mm]95 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaTermostati
Spuštanje u ekonomskom razdoblju [°C] [Max.]8 °C
Spuštanje u ekonomskom razdoblju [°C] [Min.]0 °C
Stupanj onečišćenja2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE41112209
Visina [mm]86 mm
Visina paketa [mm]85 mm
Vrsta indikatoraLED
Vrsta osjetnikaŽica
Vrsta proizvodaECtemp 316
Vrsta regulacijeHistereza
Vrsta zaslonaBEZ ZASLONA
Warranty type2-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.228 Kilogram
Neto težina0.228 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.761 Liter
EAN/UPC5703466130339