Izolacijske ploče Reflect 4 pl. 2m²
088L0077
Application: Floor heating
088L0077
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 13.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 1175 mm |
| Duljina [m] | 1.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | Reflect insulation plates 4 plates 2m² |
| Opis | Izolacijske ploče Reflect 4 pl. 2m² |
| Opis proizvoda | Izolacijske ploče Reflect 4 |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 50.00 mm |
| Širina paketa [mm] | 520 mm |
| Skupina proizvoda | Ostali proizvodi za grijanje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 30141500 |
| Visina paketa [mm] | 50 mm |
| Vrsta proizvoda | ECcell |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.2 Kilogram |
| Neto težina | 7 Kilogram |
| Volumen | 30.55 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228111 |
| Proposition 65 | Cancer |