Izolacijske ploče Reflect 10 pl. 5m²
088L0076
Application: Floor heating
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: ECcell
Preporučena zamjena: 140F1130
088L0076
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 13.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 1200 mm |
| Duljina [m] | 1.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Material Description | Reflect insulation plates 10 plts 5m² |
| Opis | Izolacijske ploče Reflect 10 pl. 5m² |
| Opis proizvoda | Izolacijske ploče Reflect 10 |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 80 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 50.00 mm |
| Širina paketa [mm] | 800 mm |
| Skupina proizvoda | Ostali proizvodi za grijanje |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 30141500 |
| Visina paketa [mm] | 1300 mm |
| Vrsta proizvoda | ECcell |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.8 Kilogram |
| Neto težina | 11.7 Kilogram |
| Volumen | 85.54 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228104 |
| Proposition 65 | Cancer |