Grijaće mreže, Veria QM 150, 7.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230, 1050 W
189B0176
Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO
189B0176
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja vanjskog omotača | Žuto |
| CE odobrenje | Yes |
| Debljina [mm] | 3.50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina hladnog voda [m] | 2.3 m |
| Dužina mreže [m] | 14.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 1050 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 12 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 1 |
| Material Description | Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO |
| Otpornost nanaprezanje[N] | 600 N |
| Područje pokrivenosti [m²] | 7.00 m² |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 120 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 0.5 m |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Vanjski omotač | PVDF |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.0 mm² |
| Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
| Vrsta hladnog voda | DTWB |
| Vrsta proizvoda | Veria QM 150 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.47 Kilogram |
| Neto težina | 3.435 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206898 |