Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Grijaće mreže, Veria QM 100, 12.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230, 1200 W

189B0156

Veria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja vanjskog omotačaŽuto
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina hladnog voda [m]2.3 m
Dužina mreže [m]24.00 m
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]1200 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]12
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionVeria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
OpisVeria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Područje pokrivenosti [m²]12.00 m²
PrimjenaFloor heating
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max.]120 °C
Širina mreže [m]0.5 m
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta proizvodaVeria QM 100

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.93 Kilogram
Neto težina5.871 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen28.556 Liter
EAN/UPC5703466206799