Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Grijaće mreže, ECdry, 55 W/m², 5.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230

088L0143

Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 1, Dužina mreže [m]: 5
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Grijaće mreže

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]8.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]1050 mm
Dužina mreže [m]5.00 m
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Hladni vodNe
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]242 W
Izolacijski materijalPolipropilenska pjena
Jamstvo [Year]5
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 242W 230V 5m²
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECdry 55 242W 230V 5m²
Opis proizvodaECdry 55
Otpor kabela [Ohm]219.0000 Ohm
Područje pokrivenosti [m²]5.00 m²
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaFloor heating
Product line21
Rezano na mjeruNe
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]100.00 mm
Širina mreže [m]1.0 m
Širina paketa [mm]250 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]55 W/m²
Struja [A] [Max.]10.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Toplinski otpor [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Ublažavanje zvuka [dB]17 dB
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
Visina ugradnje [mm] [Min.]8 mm
Vrsta kabelaJednožilni vodič
Vrsta proizvodaECdry
Warranty type5-year product warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.05 Kilogram
Neto težina6.98 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen65.625 Liter
EAN/UPC5703466238226