Grijaće mreže, LX mreža, 12 W/ft², 110 ft², Napon napajanja[V] AC: 240
088L3183
Vrsta kabela: Dvožilni vodič
088L3183
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crvena |
| CE odobrenje | No |
| Certifikacijska tvrtka | C CSA US |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina hladnog voda [ft] | 13.0 ft |
| Dužina mreže [ft] | 55.0 ft |
| EPD dostupan | Yes |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 1320 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 2 |
| Material Description | LX Mat 240V, 110 Sq. Ft., 1300W |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 240 V |
| Odobrenje | c CSA us |
| Opis | LX Mat 240V, 110 Sq. Ft., 1300W |
| Opis proizvoda | LX Mat |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 44.3000 Ohm |
| Otpornost nanaprezanje[N] | 600 N |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje pokrivenosti [sq ft] | 110 ft² |
| Postavljena dodatna oprema | No |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [in] | 0.19 in |
| Radna temperatura [°F] [Max.] | 149 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [ft] | 2.0 ft |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Standard za odobrenje | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Struja [A] [Max.] | 5.5 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura instalacije [°F] | 23 °F |
| Temperatura izvan rada [°F] [Max.] | 212 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UV zaštita | Ne |
| Vanjski omotač | PVC |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.0 mm² |
| Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
| Vrsta hladnog voda | DTWB |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | LX mreža |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.245 Kilogram |
| Neto težina | 5.193 Kilogram |
| Volumen | 38.885 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140383 |
| Proposition 65 | Cancer |