Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Grijaće mreže, LX mreža, 12 W/ft², 60 ft², Napon napajanja[V] AC: 120

088L3160

Vrsta kabela: Dvožilni vodič

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeNo
Certifikacijska tvrtkaC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina hladnog voda [ft]13.0 ft
Dužina mreže [ft]30.0 ft
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostOut of scope
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]720 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionLX Mat 120V, 60 Sq. Ft., 735W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC120 V
Odobrenjec CSA us
OpisLX Mat 120V, 60 Sq. Ft., 735W
Opis proizvodaLX Mat
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]19.6000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Područje pokrivenosti [sq ft]60 ft²
Karakteristike
Vrijednost
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [in]0.19 in
Radna temperatura [°F] [Max.]149 °F
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [ft]2.0 ft
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/ft²]12 W/ft²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Standard za odobrenjeCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Struja [A] [Max.]6.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura instalacije [°F]23 °F
Temperatura izvan rada [°F] [Max.]212 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaLX mreža

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.238 Kilogram
Neto težina3.206 Kilogram
Volumen22.739 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466140239
Proposition 65Cancer