Grijaće mreže, GX mreža, 50 W/ft², 120 ft², Napon napajanja[V] AC: 480
088L3279
Vrsta kabela: Dvožilni vodič
088L3279
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crna |
| CE odobrenje | No |
| Certifikacijska tvrtka | UL LLC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 165 mm |
| Duljina hladnog voda [ft] | 19.6 ft |
| Dužina mreže [ft] | 60.0 ft |
| EPD dostupan | Yes |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 6020 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 2 |
| Material Description | GX Mat 480V, 60 Ft. 120Sq. Ft. 6020W |
| Materijal za popunjavanje | PEX |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 480 V |
| Odobrenje | E543796 |
| Opis | GX Mat 480V, 60 Ft. 120Sq. Ft. 6020W |
| Opis proizvoda | GX Mat |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 38.3000 Ohm |
| Otpornost nanaprezanje[N] | 2000 N |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje pokrivenosti [sq ft] | 120 ft² |
| Postavljena dodatna oprema | No |
| Primjena | Ground ice and snow melting |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [in] | 0.25 in |
| Radna temperatura [°F] [Max.] | 149 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [ft] | 2.0 ft |
| Širina paketa [mm] | 105 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Standard za odobrenje | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Struja [A] [Max.] | 12.5 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura instalacije [°F] | 23 °F |
| Temperatura izvan rada [°F] [Max.] | 220 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| UV zaštita | Da |
| Vanjski omotač | PVC |
| Visina paketa [mm] | 330 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
| Vrsta hladnog voda | AWG14 |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | GX mreža |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.135 Kilogram |
| Neto težina | 10.034 Kilogram |
| Volumen | 74.851 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466159187 |
| Proposition 65 | Cancer |