Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Grijaće mreže, GX mreža, 50 W/ft², 20 ft², Napon napajanja[V] AC: 240

088L3202

Vrsta kabela: Dvožilni vodič

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrna
CE odobrenjeNo
Certifikacijska tvrtkaUL LLC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]1364 mm
Duljina hladnog voda [ft]19.6 ft
Dužina mreže [ft]10.0 ft
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostOut of scope
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]985 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionGX Mat 240V, 10 Ft. 20 Sq. Ft., 985W
Materijal za popunjavanjePEX
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC240 V
OdobrenjeE543796
OpisGX Mat 240V, 20 Sq. Ft., 1000W
Opis proizvodaGX Mat
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]58.5000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]2000 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [sq ft]20 ft²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaGround ice and snow melting
Product line21
Promjer kabela [in]0.25 in
Radna temperatura [°F] [Max.]149 °F
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [ft]2.0 ft
Širina paketa [mm]600 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/ft²]50 W/ft²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Standard za odobrenjeCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Struja [A] [Max.]4.2 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura instalacije [°F]23 °F
Temperatura izvan rada [°F] [Max.]220 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
UV zaštitaDa
Vanjski omotačPVC
Visina paketa [mm]800 mm
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaAWG14
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaGX mreža

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.256 Kilogram
Neto težina3.223 Kilogram
Volumen74.851 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466143773
Proposition 65Cancer