Grijaće mreže, ECsnow 300T, 300 W/m², 12.00 m², Napon napajanja[V] AC: 400
088L6531
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 1, Dužina mreže [m]: 12
088L6531
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crna |
| CE odobrenje | Yes |
| Debljina [mm] | 7.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 910 mm |
| Duljina hladnog voda [m] | 10.0 m |
| Dužina mreže [m] | 12.00 m |
| EPD dostupan | Yes |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 3625 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 3 |
| Material Description | ECsnow 300T 12 m² 1x12m 400V |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 400 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | ECsnow 300T 12m² 400V 3625W |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 43.5000 Ohm |
| Otpornost nanaprezanje[N] | >1500 N |
| Područje pokrivenosti [m²] | 12.00 m² |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavljena dodatna oprema | No |
| Primjena | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 7.0 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 1.0 m |
| Širina paketa [mm] | 180 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 300 W/m² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UV zaštita | Da |
| Vanjski omotač | PVC |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
| Visina paketa [mm] | 180 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | >300 N |
| Vrsta hladnog voda | DTCL |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | ECsnow 300T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.96 Kilogram |
| Neto težina | 7.88 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 29.484 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246641 |