Danfoss logo
ECsafe100T

Grijaće mreže, ECsnow 300T, 300 W/m², 21.20 m², Napon napajanja[V] AC: 400

088L6529

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.8, Dužina mreže [m]: 28.2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrna
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]680 mm
Duljina hladnog voda [m]10.0 m
Dužina mreže [m]28.20 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]6570 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionECsnow 300T 21,2 m² 0,75x28,2m 400V
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC400 V
OdobrenjeCE
OpisECsnow 300T 21,2m² 400V 6570W
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]24.4000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Područje pokrivenosti [m²]21.20 m²
Karakteristike
Vrijednost
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Product line21
Promjer kabela [mm]7.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.8 m
Širina paketa [mm]300 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]300 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaDa
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]2.5 mm²
Visina paketa [mm]300 mm
Vlačna čvrstoća [N]>300 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECsnow 300T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.58 Kilogram
Neto težina15.424 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5703466246627