Danfoss logo
ECsafe100T

Grijaće mreže, ECsnow 300T, 300 W/m², 7.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230

088L6500

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 14

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrna
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]460 mm
Duljina hladnog voda [m]10.0 m
Dužina mreže [m]14.00 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]2020 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionECsnow 300T 7 m² 0,5x14m 230V
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECsnow 300T 7m² 230V 2020W
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]26.2000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Područje pokrivenosti [m²]7.00 m²
Karakteristike
Vrijednost
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Product line21
Promjer kabela [mm]7.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]250 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]300 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaDa
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]1.5 mm²
Visina paketa [mm]250 mm
Vlačna čvrstoća [N]>300 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECsnow 300T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.35 Kilogram
Neto težina5.297 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen28.75 Liter
EAN/UPC5703466246351